SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 - Apparatkontakt framsida
1515057

Apparatkontakt framsida, Universal, 5-polig, Stift, rak, M12-Standard, kodning: B, på fri kabelände, Montering från framsidan, Pg9, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter