cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20140616Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20100522Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
Apparatkontakt baksida, 5-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, kodning: B, Montering från baksidan, Pg9, Lödstift, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |