CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
-
USB-kretskortskontakter
1332645
USB-kretskortskontakter, kapslingsklass: IP20, poltal: 16, 480 MBit/s, material: Metall, anslutningstyp: Lödanslutning, USB 2.0
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakontakt (enhetssidig) |
Konstruktion | USB-C |
Sensortyp | USB 2.0 |
Poltal | 16 |
Anslutning | USB-C |
Förpackningstyp | Tape and Reel |
Rullbredd [W] | 24,00 mm |
Spoldiameter | 330,00 mm |
Antal kortplatser | 1 |
utförande | Honkontakt |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/2) | 20 V |
Mätstötspänning (III/2) | 1500 V |
Märkström | 5 A |
Genomgångsresistans | 40 mΩ |
Frekvensområde | 10 Hz ... 55 Hz |
Isolationsmotstånd | 100 MΩ |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
Överföringshastighet | 480 MBit/s |
Kraftöverföring | 100 W |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Lödanslutning |
Bredd | 8,94 mm |
Höjd | 3,26 mm |
Längd | 7,3 mm |
Orientering för PCB | 90,00 ° |
Kapslingsdelens färg | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | Metall |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Guld på nickel |
Material kontaktinsats | LCP |
Provspänning ledare/ledare | 100 V |
Provspänning ledare/skärm | 100,00 V |
Acceleration | 3,1 m/s² |
Halogenfri | ja |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 10000 |
Instickskraft per signalkontakt | 20,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | < 8 N |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | EIA 364-1000 |
Frekvens | 10-55 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 1,52 mm |
Provtid | 2,00 h |
Genomgångsresistans R1 | 40,00 mΩ |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | 60068-2-27 |
Acceleration | 30,00 g |
Antal stötar per riktning | 18,00 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -55 °C ... 85 °C |
Monteringssätt | SMD lödning |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
Lödcykler i reflow | 3 |
Artikelnr | 1332645 |
Antal/förp. | 1 000 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
Försäljningskod | ABNDAC |
Produktnyckel | ABNDAC |
GTIN | 4063151629724 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,811 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,61 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Optimerat för lödmetoden SMD Reflow
Automatiserad bearbetning möjlig tack vare "Tape-on-reel"-förpackning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge