CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT
-
USB-kretskortskontakter
1332630
USB-kretskortskontakter, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 480 MBit/s, material: Metall, anslutningstyp: Lödanslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakontakt (enhetssidig) |
Konstruktion | USB-A |
Poltal | 4 |
Anslutning | USB-A |
Förpackningstyp | Tray |
Antal kortplatser | 1 |
utförande | Honkontakt |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/2) | 30 V |
Mätstötspänning (III/2) | 1500 V |
Märkström | 1,5 A |
Genomgångsresistans | 30 mΩ |
Frekvensområde | 50 Hz ... 2000 Hz |
Isolationsmotstånd | 1000 MΩ |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
Överföringshastighet | 480 MBit/s |
Kraftöverföring | 45 W |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Lödanslutning |
Bredd | 14,5 mm |
Höjd | 7 mm |
Längd | 14,5 mm |
Orientering för PCB | 90,00 ° |
Kapslingsdelens färg | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | Metall |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Guld på nickel |
Material kontaktinsats | PA 4T |
Provspänning ledare/ledare | 500 V |
Provspänning ledare/skärm | 500,00 V |
Acceleration | 3,1 m/s² |
Halogenfri | ja |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 1500 |
Instickskraft per signalkontakt | 35,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | < 10 N |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | EIA 364-1000 |
Frekvens | 50-2000 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Acceleration | 5,40 m/s² |
Provtid | 15,00 min |
Genomgångsresistans R1 | 30,00 mΩ |
Testspecifikation | |
Provspecifikation | 60068-2-27 |
Acceleration | 30,00 g |
Antal stötar per riktning | 18,00 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Monteringssätt | Våglödning |
Bearbetningsanvisningar | |
Process | Våglödning |
Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
Artikelnr | 1332630 |
Antal/förp. | 80 Styck |
Minsta beställningsantal | 80 Styck |
Försäljningskod | ABNDAA |
Produktnyckel | ABNDAA |
GTIN | 4063151630010 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,95 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,95 g |
Tullnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Optimerat för våglödning
Överföringshastighet upp till 480 MBit/s
Bekväm brickförpackning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge