I solcellsanläggningar förekommer ofta störningar i kommunikationsledningarna på grund av högfrekventa omkopplingar. Därför kan inte alltid en problemfri övervakning av solcellsanläggningarna garanteras. Den trådlösa kommunikationen i 2,4 GHz-bandet är immun mot elektromagnetisk störning och på så sätt förutbestämd för användning i solcellsanläggningar. Med de nya trådlösa modulerna kan seriella RS-485-ledningar flexibelt och enkelt bytas ut mot en säker och störningsfri trådlös anslutning.
RAD-EE-2400-RS485
-
Trådlös modul
1081818
2,4-GHz radiotransceiver med RS-485-gränssnitt, antennanslutning RSMA (hona), punkt-till-punkt-, stjärn- och mesh-nätverk till 250 stationer, räckvidd upp till 500 m (vid fri siktlinje), kan användas över hela världen
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Trådlös modul |
Användning | RS-485 |
Driftsätt | Seriella data (Aktivering och konfiguration via programvaran PSI-CONF) |
MTTF | 1064 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
492 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
196 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,152 W |
Transientöverspänningsskydd | ja |
Systemgränser | |
Benämning | Trådlös modul |
Antal understödda abonnenter | ≤ 250 (Adressering via programvara PSI-CONF) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Maximal strömupptagning | ≤ 48 mA (vid 24 V DC, vid 25 °C) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Trådlöst | |
Räckvidd | ≤ 500 m (Räckvidden kan variera kraftigt beroende på omgivningen, antenner och den använda produkten) |
Seriell: RS-485 | |
Datahastighet | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Överföringssträcka | ≤ 1200 m |
Termineringsmotstånd | 390 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) |
150 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) | |
390 Ω (kan kopplas in via DIP-switch) | |
Seriell: Konfigurationsgränssnitt | |
Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
Trådlöst | |
Beskrivning av gränssnittet | Trusted Wireless |
Riktning | bidirektionell |
Frekvens | 2400 MHz |
Frekvensområde | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
Kanalavstånd | 1,3 MHz |
Antal kanalgrupper | 8 |
Antal kanaler per grupp | 55 |
Sändningseffekt minimal | 0 dBm |
Sändningseffekt maximal | ≤ 18 dBm (kan ställas in via programvara) |
Datahastighet | 16 kbit/s (inställbar) |
125 kbit/s (Fabriksinställning, inställbar) | |
250 kbit/s (inställbar) | |
Mottagningskänslighet minimal | -106 dBm (16 kbps) |
-96 dBm (125 kbit/s) | |
-93 dBm (250 kbps) | |
Antennens anslutningstyp | RSMA (hona) |
Funktioner | |
Radiogodkännanden | Europa, USA, Kanada, fler länder i E-shoppen |
Wireless | |
Frekvensband | 2,4 GHz |
Radiostandard | Trusted Wireless |
Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
LED gul (mottagningskvalitet, LINK) | |
LED grön (mottagningsdata, RX) | |
LED grön (sändningsdata, TX) |
Måttskiss |
|
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 116 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | trafikgrå B (RAL 7043) |
Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Höjdläge | 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 16g, 11 ms |
Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | 508 Listed |
Radiogodkännande Europa | |
Observera | RED 2014/53/EU |
Radiogodkännande Australien, RCM | |
Certifikat | - |
Radiogodkännande Brasilien, ANATEL | |
Certifikat | 06279-19-06497 |
Radiogodkännande Indien, WPC | |
Certifikat | NER-ETA/314 |
Radiogodkännande Mexiko, IFT | |
Certifikat | RCPPHRA20-0068 |
Godkännande Sydkorea, KC | |
Certifikat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Indirekt urladdning | ± 6 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
Fältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Signal | ± 2 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
± 1 kV (asymmetrisk) | |
Signal | ± 1 kV (asymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Störutsändning | |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A användningsområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Normbeteckning | RED-riktlinjen 2014/53/EU |
Standarder/föreskrifter | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
Artikelnr | 1081818 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC614 |
Produktnyckel | DNC614 |
GTIN | 4055626810065 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 138,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 110 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Kompatibla produkter
-
RAD-CABLE-USB - Programmeringskabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Gränssnittsomvandlare 2313452
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenn 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenn 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennkabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Överspänningsskydd 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptrar 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
Fördelar
Ofta ställda frågor
Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res...
Visa mer
Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner