RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
Antenn
2885919
Rundstrålantenn för vägg- eller mastmontering, 2,4 GHz, gain: 6 dBi, kapslingsklass: IP67, havsvattenresistent, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor, ATEX- och IECEx-godkännande
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Antenn |
| Leveransomfång | inklusive monteringsvinkel och mastklämma |
| Strålegenskaper | Omnidirektionell |
| Vinst | 6 dBi |
| Öppningsvinkel vertikal | 30 ° |
| Öppningsvinkel horisontell | 360 ° |
| Polarisation | vertikal |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Frekvensområde | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Impedans | 50 Ω |
| Effekt maximal | 25,00 W |
| Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω-system | ≤ 1,80 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | N (female) |
| Ytterdiameter | 25 mm ... 100 mm (Mast) |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | max. 30 V |
| Ingångsström Ii | max. 600 mA |
| Ingångseffekt Pi | 0,5 W (Maximal HF-ingångseffekt, 27 dBm, grupp IIC) |
| 0,87 W (Maximal HF-ingångseffekt, 29,4 dBm, grupp IIB) | |
| 1,47 W (Maximal HF-ingångseffekt, 31,7 dBm, grupp IIA) | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Höjd | 250 mm |
| Diameter | 22 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 25 mm ... 100 mm (Mast) |
| Färg | gråvit (RAL 9002) |
| Material (Radom) | PC (glasfiberförstärkt) |
| Material (Fäste) | Rostfritt stål V2A |
| Material (Mastklämma) | Rostfritt stål V2A |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Anslutningskabel | nej |
| Övrig beständighet | havsvattentålig |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Vindhastighet | 220 km/h |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IBExU14ATEX1116 X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektroniska anordningar på spårfordon | |
| Stöt (drift) | IEC 60721-3-4, 4M5 |
| Vibration (drift) | IEC 60721-3-4, 4M5 Random |
| Övrig beständighet | havsvattentålig |
| Standarder/föreskrifter | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Stolpmontering | |
| Montageanvisning | Utom- och inomhus |
| Artikelnr | 2885919 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN2Z1 |
| Produktnyckel | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356146319 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 394,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 388,7 g |
| Tullnummer | 85177100 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 8,855 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Överspänningsskydd 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennbarriär 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptrar 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
Fördelar
Passar perfekt för stationära 2,4-GHz-applikationer
För användning inom områden med explosionsrisk
Havsvattentät
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge