A 1 - 6
-
Trådändhylsa
3200247
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 6 mm, hylslängd: 6 mm, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
| Ledarklass | flexibla ledare, klass 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produktegenskap | UL-certifierad |
| Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning | |
| Uppfyller kraven i DIN 46228-4 och UL 486F | |
| Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Ledaranslutning | |
| Ledararea flexibel max. | 1 mm² |
| Ledararea AWG max. | 18 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Måttskiss |
|
| Hylslängd | 6 mm |
| Kontaktytans längd | 6 mm |
| Avisoleringslängd maximal | 10 mm |
| Hylsdiameter | 1,4 mm |
| Styrka hylsvägg | 0,15 mm |
| Innermått isolerkrage | 2,5 mm |
| Färg | silverfärgad |
| Material | CU-DHP |
| Beläggning | galvaniskt förtennad |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
| Tekniska data | |
| Hylslängd | 6 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Långtidstemperatur | 105 °C |
| Korttidstemperatur | 120 °C |
| Design enligt standard | DIN 46228-1, UL 486F-A |
| Artikelnr | 3200247 |
| Antal/förp. | 1 000 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 000 Styck |
| Försäljningskod | BH3412 |
| Produktnyckel | BH3412 |
| GTIN | 4017918093891 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,044 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,044 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
Fördelar
Trådändhylsornas mått motsvarar DIN 46228-1
Trådändhylsorna utan plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge