PTRE 6-2/G19
-
Testproppskena
3069459
Testproppskena, VDE-kodad typ G19, märkspänning: 400 V, antal anslutningar: 38, poltal: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Allmänt | Du hittar ett detaljerat kopplingschema under Nedladdningar Övrigt |
Produkttyp | Testproppskena |
Poltal | 19 |
Delning | 8,2 mm |
Antal anslutningar | 38 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 19 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Teststötspänning | 5 kV |
Antal anslutningar per plan | 38 |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Håltolk | A5 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 6 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V AC/DC |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
Bredd | 187,5 mm |
Höjd | 100 mm |
Djup | 56,5 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Djup på NS 35/15 | 69,3 mm |
Delning | 8,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3069459 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE6112 |
Produktnyckel | BE6112 |
Katalogsida | Sida 630 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356943673 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FTP-2/G19 - Testkontakt 3069481
-
FBP-2/G19 - Blindkontakt 3069676
-
AP-ME METER - Täckprofil 3034361
-
APH-ME - Täckhuvshållare 3034374
-
APT-ME - Täckhuvshållare 3034358
-
FTP-2/2 SERVICE - Testkontakt 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Testkontakt 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testkontakt 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Testkontakt 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Testkontakt 3069469
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Mätadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Mätadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Mätadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Mätadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Mätadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Mätadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Mätadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Mätadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Mätadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Mätadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Mätadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Mätadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Mätadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
Fördelar
Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge