FAME 6/4+1
-
Testproppskena
3074100
Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Testproppskena |
Poltal | 5 |
Delning | 8,2 mm |
Antal anslutningar | 10 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 5 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Teststötspänning | 5 kV |
Märkarea | 6 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A5 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V |
Märkarea | 6 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 74 mm |
Höjd | 81 mm |
Djup | 81 mm |
Delning | 8,2 mm |
Plåttjocklek | 1 mm ... 4 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 4,8 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Allmänt | |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | Väggöppning |
Provkraft börvärde | 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,8g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | Väggmontering |
Klämfäste | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Artikelnr | 3074100 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | BE6111 |
Produktnyckel | BE6111 |
GTIN | 4046356790116 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 221,31 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 197,705 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122006 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBS 6-8 - Jackbar brygga 3032470
-
FBS 1/3-8 - Jackbar brygga 3032363
-
FBS 1/4-8 - Jackbar brygga 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Jackbar brygga 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Jackbar brygga 3032402
-
FBS 1/5-8 - Jackbar brygga 3032381
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Skruvmejsel 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212588
-
FAME-WP 4+1 - Driftkontakt 3074120
-
FAME-TP 4+1 - Testkontakt 3074110
-
FAME-BP 4+1 - Blindkontakt 3074150
-
AP RSC-T - Täckprofil 3059139
-
FAME-TPC 4+1 - Testkontakt 3074256
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Mätadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Mätadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Mätadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Mätadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Mätadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Mätadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Mätadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Mätadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Mätadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Mätadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Mätadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Mätadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Mätadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
Fördelar
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
ger högsta säkerhet vid mätningen.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge