URTK/SP RD - Ställverksplint
0706058

Ställverksplint, med slid, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter