S - Kopplingsspärr
S
-
Kopplingsspärr
0308359
Kopplingsspärr, för skiljebricka, bredd: 8,2 mm, höjd: 12 mm, färg: vit
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kopplingsspärr
Mått
Bredd
8,2 mm
Höjd
12 mm
Materialuppgifter
Färg
vit (RAL 9010)
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Isolationsmaterial
PA
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)
125 °C
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0308359
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
BE1ZWX
Produktnyckel
BE1ZWX
GTIN
4017918000981
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,869 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,814 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,008 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp