SPE-T1-M8MSM-180
-
SPE-kretskortskontakter
1163793
SPE-kretskortskontakter, konstruktion: IEC 63171-5, kapslingsklass: IP20, poltal: 2, 10 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plast, anslutningstyp: THR-lödanslutning, Single Pair Ethernet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Kan jag även uppnå skyddsklass IP6x när den är urkopplad?
Information om skyddsklassen i anslutet och bortkopplat läge finns i tillhörande kapslingsskruvförband under artikelns "Tillbehör".... Visa mer
Information om skyddsklassen i anslutet och bortkopplat läge finns i tillhörande kapslingsskruvförband under artikelns "Tillbehör".
Visa mindreKan jag använda befintliga kapslingsskruvförband från M8-/M12-portföljen för den här kontaktinsatsen?
Ja, befintliga kapslingsskruvförband från Phoenix Contact är kompatibla och kan användas. Se under artikelns "Tillbehör".
Vilka varianter finns det för kapslingens skruvförband?
Kapslingsskruvförbanden för kontaktinsatserna finns för montering från baksidan och framsidan. Dessa finns under artikelns "Tillbehör".
För vilken typ av låsning är kapslingens skruvförband lämpliga?
Kapslingsskruvförbanden är tillgängliga som skruv- och Push-Pull-låssystem.
För vilken Single-Pair-Ethernet-standard i IEEE är kontakten lämplig?
SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.
För vilken bearbetningsprocess är SPE-anslutningarna lämpliga?
Kontakterna är lämpliga för den automatiserade Reflow-bearbetningsprocessen med Pick-and-Place.
Var hittar jag relevanta data för design-in?
Mer information om design-in finns i de tekniska ritningarna under "Nedladdningar".