Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UDK 4-PE - Skyddsledarplint
2775184
E-nummer: 2910750

Skyddsledarplint, dubbelanslutning på varje sida, antal anslutningar: 4, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M3, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Två anslutningsställen på varje sida för montering av flera ledare
Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning