QTC 1,5-PE - Skyddsledarplint
3205035
E-nummer: 2910925

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Snabbanslutning, 1. Plan, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Alla kraven enligt standarden IEC 60947‑7‑2 uppfylls
Testad för spårbunden trafik