CSA
Godkännande-ID: 2030668| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| F | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
| Produktfamilj | XT |
| Användningsområde | Järnvägsbranschen |
| Maskinbyggnad | |
| Anläggningstillverkning | |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Anslutningstyp | Push-X-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
| Håltolk | A3 |
| B3 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,75 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Bredd | 5,2 mm |
| Höjd | 48,6 mm |
| Djup | 35,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Djup på NS 35/15 | 44,3 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | EN 50155:2021-07 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 5,72 m/s² |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 100 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1544638 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2542 |
| Produktnyckel | BE2542 |
| GTIN | 4067923018020 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,83 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,83 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| F | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |