CSA
Godkännande-ID: 225908Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 30 A | 6 - 4 |
Säkringshållare, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: gPV 10,3 x 38 mm enligt 60269-6, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 30 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter: 0,75 mm2- 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Produkttyp | Säkringsplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Typ av säkring | Glas/keramik/... |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W |
Säkring | gPV 10,3 x 38 mm enligt 60269-6 |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 16 mm² |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 2 ... 2,5 Nm |
Avisoleringslängd | 11 mm |
Håltolk | B6 |
Anslutning enligt norm | IEC 60269-1 / -2 |
Ledararea styv | 0,75 mm² ... 25 mm² |
Ledararea AWG | 16 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,75 mm² ... 25 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 18 ... 4 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 10 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 10 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,75 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,75 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,75 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Märkström | 30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Belastningsström maximal | 30 A (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Märkspänning | 1000 V DC (Ström och spänning bestäms av den insatta säkringen.) |
Märkarea | 16 mm² |
Bredd | 18 mm |
Höjd | 81 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Djup på NS 35/15 | 73 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | IIIb |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60269-1 / -2 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3211249 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BE1234 |
Produktnyckel | BE1234 |
Katalogsida | Sida 464 (C-1-2017) |
GTIN | 4046356482400 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 51,42 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 51,42 g |
Tullnummer | 85369095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |