UCT-TMF 16 CUS - Skylt för plintar
0829693

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 16 mm, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 15,2 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga och platta märkplatser, som t.ex. radplintar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål