FUSE 10,3X38 16A PV A - Säkring
3062782

Säkring, för solpanelindustrin enligt UL 2579, märkspänning: 1000 V, märkström: 16 A, höjd: 38 mm, diameter: 10,3 mm, färg: vit

Produktdetaljer








Fördelar

Användning i PV-kretsar upp till 1000 V DC märkspänning
Utformad i enlighet med direktiv UL 2579 om solcellsanläggningar
10 x 38 Midget-säkringar för tillförlitligt skydd av PV-moduler och deras ledningssystem