CSA
Godkännande-ID: 274201Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: Class CC, märkspänning: 600 V, märkström: 30 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, diameter: 1 mm2- 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 30 A | 18 - 6 |