Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CUC-IB6G-J1ST-AT/R4R-L1 - RJ45-kretskortskontakter
1663984

RJ45-kretskortskontakter, poltal: 8, 1 GBit/s

Produktdetaljer









Fördelar

Förenklad Ethernet design-process tack vare integrerad filtrering
Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till reflow-lödning
Optimal variant för varje applikation tack vare en stor produktmångfald
Rustad för krävande tillämpningar genom den industriella designen