CUC-IA1G-J1ST-AB/R4R-P - RJ45-kretskortskontakter
1664096

RJ45-kretskortskontakter, poltal: 8, 1 GBit/s, THR-lödanslutning, kapslingsklass: IP20, Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Förenklad Ethernet design-process tack vare integrerad filtrering
Minskad komplexitet hos kretskort och minimering av EMC-risker
Automatiserad bearbetning tack vare möjlighet till reflow-lödning
Optimal variant för varje applikation tack vare en stor produktmångfald
Rustad för krävande tillämpningar genom den industriella designen