cULus Recognized
Godkännande-ID: E335024-20170228Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: vinklad
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |