Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - RJ45-kontaktdon
1422662

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelanslutning: vinklad, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Push-Pull ADVANCE-kontakter
Låssystem mot oavsiktlig dragning
Skyddad dataöverföring med 360°-skärmkoncept
Högsta ESD- och EMC-kompatibilitet för en säker överföring