VS-08-RJ45-10G/C
-
RJ45-haninsats
1418853
Haninsats RJ45, CAT6A, 10Gigabit
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakontakt (kabelsidig) |
Konstruktion | RJ45 |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Anslutning | RJ45 |
Antal kabelutgångar | 1 |
utförande | RJ45 |
Skärmad | ja |
Kabelanslutning | rak |
Positioner/kontakter | 8P8C |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Dimensionerad stötspänning | 330 kV |
Genomgångsresistans | < 20 mΩ (Kontakt) |
< 100 mΩ (Skärm) | |
Frekvensområde | till 500 MHz |
Isolationsmotstånd | > 500 MΩ (100 V DC) |
Märkspänning UN | 48 V |
Märkström IN | 1 A |
Övergångsresistans per kontaktpar | < 20 Ω |
Övergångsresistans | > 10 mΩ (Tråd - IDC) |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Anslutningsarea AWG | 24 ... 27 (flexibel) |
Anslutningsarea | 0,11 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) |
Kabelanslutning vinkel | 180 |
Bredd | 11,7 mm |
Höjd | 14 mm |
Längd | 30,2 mm |
Färg | gul |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Kåpans material | Stål, förtennt |
Material, kontakt | Fosfor brons |
Material, kontaktyta | Au/Ni |
Material kontaktinsats | PC |
Material, låsbygel | PC |
Ledarens ytterdiameter | 5,8 mm ... 6 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,8 mm ... 6 mm |
Ledardiameter inkl. isolation | 0,9 mm ... 1 mm |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V |
Provspänning ledare/skärm | 1500,00 V |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft per signalkontakt | < 20,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | < 20 N |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Monteringssätt | Kan konfektioneras på fältet |
Artikelnr | 1418853 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | ABNAAH |
Produktnyckel | ABNAAH |
Katalogsida | Sida 350 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356536660 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,15 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,709 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker 360°-skärmkontakt genom beprövad crimpanslutning
Enkel montering med ett crimpverktyg
Stiftinsats för V.06 kåpa VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge