PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Reläsockel
2967837

14 mm PLC-grundplint för hög tillslagsström med skruvanslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, med lastreturledaranslutning (BB), 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter