De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC
-
Relämodul
1078803
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, effektkontaktrelä, jackbar indikerings-/avstörningsmodul, monteringsbygel. Kontaktfunktion: 1 N/O-kontakt, max. tillslagsström upp till 130 A peak, 80 A (20 ms) inspänning 12 V DC
Produktdetaljer
Driftanvisning | Jackbar brygga FBS 2-6... för ingångssidan (A2) och jackbar brygga FBS-2-8... för utgångssidan (11/ 21) |
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | RIFLINE complete |
Användning | höga inkopplingsströmmar |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 21.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,41 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Normer / föreskrifter | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 12 V DC |
Ingångsspänningsområde | 9,6 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Drivenhet (polning) | polad |
Typisk ingångsström vid UN | 34 mA |
Typisk tillslagstid | 8 ms |
Typisk utlösningstid | 10 ms |
Spolspänning | 12 V DC |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Brytdiod |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana plintar på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (100 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
10 A (Värdet är tillåtet när anslutningarna 11 och 21 samt 14 och 24 bryggas.) | |
Maximal inkopplingsström | 80 A (20 ms) |
130 A (peak, vid kapacitiv last, 230 V AC, 24 μF) | |
Minimal kopplingsström | 100 mA (12 V DC) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 264 W (vid 24 V DC, observera kontaktderating) |
58 W (vid 48 V DC) | |
48 W (vid 60 V DC) | |
50 W (vid 110 VDC) | |
80 W (vid 220 VDC) | |
2750 VA (vid 250 V AC, observera kontaktderating) | |
Minimal kopplingseffekt | 1200 mW |
Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 6 A/250 V (Slutande kontakt) |
DC13, 2 A/24 V (Slutande kontakt) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 20 ... 10 (styv) |
20 ... 12 (flexibel) | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelmått | |
Bredd | 16 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 75 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 1078803 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6519 |
Produktnyckel | DK6519 |
Katalogsida | Sida 334 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626794761 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 114 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 114 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 45df755e-6746-45a2-9d81-2b1697824f57 |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Jackbar brygga 3032541
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanslutning 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Reläsockel 2900930
-
REL-MR- 12DC/1IC - Enkelrelä 2904475
-
RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul 2900939
-
RIF-RH-1 - Monteringsbygel 2900953
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge