Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-RSC- 24UC/21-21/MS - Relämodul
2910503

PLC-INTERFACE, bestående av reläsockel och anslutningsbar effektkontaktrelä med manuell manövrering, integrerad status-LED, Skruvanslutning, 2 växlande kontakter, likriktarbrygga, Ingångsspänning: 24 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter