Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Relämodul
2910502
E-nummer: 4029380

PLC-INTERFACE, bestående av reläsockel och anslutningsbar effektkontaktrelä med manuell manövrering, integrerad status-LED och frihjulsdiod, Skruvanslutning, 2 växlande kontakter, Brytdiod, Ingångsspänning: 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter