PLC-RPT- 24DC/21-21 - Relämodul
2900330

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21-21 med Push-in anslutning och jackbart miniatyrrelä med effektkontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätat relä
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
Funktionella jackbara bryggor