Relämodulen lämpar sig särskilt väl för koppling av starkt kapacitiva laster som t.ex. LED-lampor. Ballasterna som integrerats i LED-lampor har ofta extremt höga strömspikar vid tillslag som konventionella reläkontakter inte klarar av. Med den kapacitivt fasförskjutna Wolfram-kontakten kan tillslagsström på upp till 800 A kopplas på ett säkert sätt.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Relämodul
1078683
PLC-INTERFACE för hög tillslagsström, som består av grundplint PLC-BST.../1 IC/ACT med push-in-anslutning och jackbart miniatyrrelä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, max. tillslagsström upp till 800 A, 1 slutkontakt ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
Driftanvisning | Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan lika plintar hos intilliggande grundsocklar skall skiljeplattan PLC-ATP installeras. En potentialbryggning sker därefter med FBST 8-PLC... eller FBST 500... |
Driftanvisning | Vid säker isolering mellan närliggande moduler ska man sätta dit skiljeplattan PLC-ATP |
Montageanvisning | Isoleringsplattan PLC-ATP ska alltid monteras i början och slutet av varje PLC-plintrad. |
Driftanvisning | Anläggningsmontören måste säkerställa artikelns beröringsskydd (vid spänningar >25 V AC / >60 V DC). Det gäller en integreringsenhet utan skydd mot direkt beröring. |
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | höga inkopplingsströmmar |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | 3x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 21.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,43 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Normer / föreskrifter | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä) | 24 V DC |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Drivenhet (polning) | polad |
Typisk ingångsström vid UN | 18 mA |
Typisk tillslagstid | 8 ms |
Typisk utlösningstid | 10 ms |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd; Brytdiod | |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Hänvisning om kopplingskontakt | med ledande volframkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Anmärkning | Huvudkontakt silvertennoxid (AgSnO2: prerun-volframkontakt |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 12 V (100 mA) |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
10 A (Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) | |
Maximal inkopplingsström | 165 A (20 ms) |
800 A (200 µs) | |
Minimal kopplingsström | 100 mA (12 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (vid 24 V DC, observera kontaktderating) |
58 W (vid 48 V DC) | |
48 W (vid 60 V DC) | |
50 W (vid 110 VDC) | |
80 W (vid 220 VDC) | |
1500 VA (vid 250 V AC) | |
Bryteffekt (resistiv last) maximalt bryggad | 240 W (vid 24 V DC Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) |
2500 VA (vid 250 V AC Värdet är tillåtet när båda anslutningarna 13, båda anslutningarna 14 och båda anslutningarna BB bryggas.) | |
Minimal kopplingseffekt | 1200 mW |
Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
6 A (vid 24 V, AC15) | |
6 A (vid 120 V, AC15) | |
6 A (vid 250 V, AC15) |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 14 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Relä) | RT II (Reläer) |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | TAE0000196 |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 1078683 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK62B6 |
Produktnyckel | DK62B6 |
Katalogsida | Sida 383 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626794259 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 71,63 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71,63 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemanslutning 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Enkelrelä 2987338
Fördelar
Direkt anslutning av matningsledaren med hjälp av ställdonsvariant
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Max. inkopplingsström 800 A
Funktionella jackbara bryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge