Alla Field Analog-temperaturomvandlare är tvåtrådiga transmittrar. Du behöver ingen separat strömförsörjning, eftersom produkterna förses med spänning direkt via 4 mA ... 20 mA-mätledningen. Detta sparar ytterligare kabeldragningsarbete.
Utgångs-loopmatad huvudtransmitter för överföring av RTD- och TC-givarsignaler samt av motstånds- och spänningsgivare via 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Skruvanslutning