FA MCR-HT-TS-I-OLP - Temperaturomvandlare för montering i givarhuvudet
1105515

Utgångs-loopmatad huvudtransmitter för överföring av upp till 2 givarsignaler från RTD- och TC-givare samt av motstånds- och spänningsgivare via 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Skruvanslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter