MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP - Temperaturomvandlare
1145207

Ex i-Utgångs-loopmatad temperaturomvandlare för överföring av RTD- och TC-givarsignaler samt av motstånds- och spänningsgivare via 4 mA ... 20 mA. HART, Egensäker isolationsförstärkare, Standardkonfiguration, Push-in-anslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter