MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP
-
Temperaturomvandlare
2908661
Ex i-Utgångs-loopmatad temperaturomvandlare för överföring av upp till 2 givarsignaler från RTD- och TC-givare samt av motstånds- och spänningsgivare via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex i-isolationsförstärkare med funktionell säkerhet SIL, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Temperature transmitter |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Konfiguration | Programvara |
| HART | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | Programvara |
| HART | |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | 0,8 s (TC) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Isolationsspänning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL aktiv) | |
| 12 V DC ... 30 V DC (Ex) | |
| Signal | |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Mätning | |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde | -20 mV ... 100 mV (Minsta mätintervall: 5 mV) |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
| Användbara sensortyper (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (Område beroende på givartyp) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Mätområde temperatur | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Linjärt motståndsområde | 10 Ω ... 2000 Ω (Minsta mätintervall: 10 Ω) |
| Signal: Ström | |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | 23 mA |
| Last | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| HART-kodning | FSK ± 0,5 mA |
| HART-version | 7 |
| Överföringshastighet | 1200 Baud |
| Nätfrekvensfilter | 50/60 Hz |
| Kommunikationsmotstånd | ≥ 250 Ω |
| Tillslagsfördröjning | 10 s (HART) |
| 28 s (Mätvärde) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gb |
| Div. 1 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Div. 1 |
| Datakommunikation (bypass) | |
| Stödda protokoll | HART |
| Statusindikering | LED (röd) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 116 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL aktiv) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (via NN) |
| Klimatklass | B2 |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certifikat | EPS 17 ATEX 1 130 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
| Certifikat | IECEx EPS 17.0076X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Märkning | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
| NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| CSA | |
| Märkning | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
| NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 3 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2908661 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1243 |
| Produktnyckel | DK1243 |
| GTIN | 4055626355436 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 205,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 205,7 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Programmeringsadapter 2309000
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge