PTU 35/4X10 BU
-
Potential-samlingsplint
3002370
Potential-samlingsplint, I slutanvändningen ska det tas hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser för överbelastnings- och kortslutningsskydd av anslutna ledare!, märkspänning: 1000 V, märkström: 57 A, Givare, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, Samlingsanslutning, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 1,5 mm2 - 50 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
Driftanvisning | I slutanvändningen ska det tas hänsyn till gällande säkerhetsbestämmelser för överbelastnings- och kortslutningsskydd av anslutna ledare! |
Produkttyp | Potentialfördelare |
Produktfamilj | PTU |
Antal anslutningar | 5 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,43 W |
Antal anslutningar per plan | 5 |
Givare | |
Avisoleringslängd | 18 mm ... 20 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 57 A |
Belastningsström maximal | 57 A |
Märkspänning | 1000 V |
Märkarea | 10 mm² |
Samlingsanslutning | |
Skruvgänga | M6 |
Åtdragningsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
Avisoleringslängd | 18 mm ... 20 mm |
Håltolk | B9 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 1,5 mm² ... 50 mm² |
Ledararea AWG | 14 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 14 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 1,5 mm² ... 16 mm² |
2 ledare med samma area AWG styva | 16 ... 6 (omräknat enligt IEC) |
2 ledare med samma area, flexibla | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 ledare med samma area AWG flexibla | 16 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Märkström | 101 A |
Belastningsström maximal | 101 A (Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen) |
Märkspänning | 1000 V |
Märkarea | 35 mm² |
Givare Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 1 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 4 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Bredd | 19,4 mm |
Höjd | 79,9 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 50,3 mm |
Djup på NS 35/15 | 57,8 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3002370 |
Antal/förp. | 25 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | BE2219 |
Produktnyckel | BE2219 |
Katalogsida | Sida 131 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626430874 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 72,72 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-10 - Jackbar brygga 3005947
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Reduceringsbrygga 3213252
-
FBS 2-10 GY - Jackbar brygga 1103721
-
AGK 4-UT 35 - Avtappningsplint 3047138
-
LPS-10/E - Servicekontakt 3270580
-
LPS-10 - Servicekontakt 3270581
-
LPO 10/E - Lastkontakt 3270528
-
LPO 10 - Lastkontakt 3270529
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0827461
-
ZB 16 CUS - Märkbandsremsa 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0827462
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Skylt för plintar 0824621
-
UCT-TM 16 - Skylt för plintar 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Skylt för plintar 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Märkbandsremsa platt 0827464
-
ZBF 16 CUS - Märkbandsremsa platt 0827465
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Skylt för plintar 0824678
-
UCT-TMF 16 - Skylt för plintar 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Skylt för plintar 0829693
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruvmejsel 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
Fördelar
Plintblocket är perfekt lämpat för användning i byggnadsinstallation och maskintillverkning
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge