UCT4-EMLP (27X12,5) - Plastskylt
1056543

Plastskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatskyltarna UCT4-EM(L)P... lämpar sig för att limmas eller fästas i märkhållare i produktserien SIRIUS ACT 3SU... från SIEMENS
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål