PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Optokopplarmodul
2982786
E-nummer: 4029375

PLC-INTERFACE för utgångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BSC.../ACT med skruvanslutning och integrerad jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3 ... 33 V DC/5 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

PLC-INTERFACE ställdon/aktor serie med effektoptokopplare för koppling av styrsystem och ställdon som motorer, skydd, ventiler etc