PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - Optokopplarmodul
2900365

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 48 V AC, utgång: 3-33 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Funktionella jackbara bryggor
Hög kopplingseffekt
Integrerad ingångskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången