VAL-SEC-T2-3C-440-FM
-
Mellanskydd typ 2
2909968
Jackbart mellanskydd, enl. typ 2/klass II, för trefasiga elnät med kombinerat dragna PE och N i en kabelfläta: (4-kabelflätsystem: L1, L2, L3, PEN), med fjärrindikeringskontakt.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol och användning utan separat försäkring upp till 315 A gG
Låg skyddsnivå vid hög märkspänning för optimalt skydd av de efterföljande installationerna
Extremt kompakt konstruktion, endast 12 mm per pol
Varistoravledare med mindre läckström