VAL-SEC-T2-440-P - Skyddsplugg typ 2
2909969

Reservkontakt för mellanöverspänningsskydd i produktserien VALVETRAB SEC för sträckorna N-PE L-N och L-PEN.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol och användning utan separat försäkring upp till 315 A gG
Låg skyddsnivå vid hög märkspänning för optimalt skydd av de efterföljande installationerna
Extremt kompakt konstruktion, endast 12 mm per pol
Varistoravledare med mindre läckström