VAL-SEC-AGK-25 - Avtappningsplint
1452282

Avtappningsplint, endast i kombination med serien VAL-SEC-T2, märkspänning: 400 V, märkström: 63 A, anslutningsmetod: skruvanslutning, dimensionerad anslutningsförmåga: 25 mm2, area: 1,5 mm2 - 25 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Fördelar

Möjliggör EMC-optimal genomgångsanslutning av SPD genom modulära tillägg
Förenklad installation tack vare möjligheten att använda trådändhylsor för genomgångsanslutning
Perfekt komplement till SEC-T2-produktportföljen tack vare enhetlig design och individuellt kombinerbart poltal