VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Mellanskydd typ 2
1033788

Läckströmsfria, jackbara skyddsenheter för 2-poliga isolerade och jordade likspänningssystem med linjär driftkaraktäristik upp till 120 V DC, för skenmontage, 3-polig grunddel med fjärrsignalkontakt, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje stickkontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol
Ingen påverkan från isoleringsövervakning tack vare läckströmsfrihet