SACC-M12MST-4PL-CM
-
Matningskontakt
1151362
E-nummer:
3802474
E-nummer:
3802474
Matningskontakt, Effekt, 4-polig, oskärmad, hane rak M12, kodning: T, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 11 mm, Kontakt 4 ledande
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering