SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH
-
Matningskontakt
1080235
E-nummer:
3802486
E-nummer:
3802486
Matningskontakt, Effekt, 5-polig, skärmad, hane rak M12, kodning: L, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 8 mm ... 13 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Säker skärmning: tillförlitlig 360° skärmanslutning även vid mycket krävande mekaniska påfrestningar