Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Matningskontakt
1080233
E-nummer: 3802487

Matningskontakt, Effekt, 5-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: L, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 8 mm ... 13 mm, Kontakt 5 ledande

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Säker skärmning: tillförlitlig 360° skärmanslutning även vid mycket krävande mekaniska påfrestningar
Skyddad tätning i M12-uttag