WMS-OT HF 4,8 (EX9)R - Märkningsslang
1044243

Märkningsslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, kabeldiametrar: 1,6 ... 4,8 mm, operforerad, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 30000 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Icke krympbar ändlös halogenfri märkningsslang på rulle i oval konstruktion för märkning av ledare och kablar
Den ovala konstruktionen och den stora öppningen gör det möjligt att snabbt skjuta på ledaren eller kabeln
Med kap- eller perforeringsenheten kapas eller perforeras märkslangen till den önskade längden (max. 1 m).
Globalt utbredd och beprövad inom järnvägsbranschen
Kan användas i KOMAX slangmärkningsmodul M1650 Tube