Skylt för plintar, Kort, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 6,6 mm, textfältets bredd: 104 mm
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 64, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 8 mm
Märkbandsremsa, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,2 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 3,5 mm, Antal enskilda skyltar: 102, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 2,95 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,45 mm
Märkbandsremsa platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,2 mm
Märkremsor, Rulle, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 101 mm
Anvisningsetikett för ST-plinten
Varningsskylt, självhäftande, svart text: Blixtpil - "Attention Danger", etikettstorlek: 74 x 52 mm
Marker för märkning av plintar från företagen Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 24 delar, omärkta, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK, färg: orange
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.