Marker för märkning av plintar från företagen Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 24 delar, omärkta, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK, färg: gul
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Skylt för plintar, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 120, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 3,6 mm
Märkbandsremsa, Remsor, röd, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: haka i, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 1000
Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: N, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: N, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning
BNB-märkband, 10 delar, delbar, märkt på längden med löpande tal: 1 ... 10, vit, för plintbredd: 7,5 mm, monteringssätt: jacka
Märkbandsremsa, vit, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,3 mm, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 8,3 mm
Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: L, vit, för plintbredd: 6,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, märkt på längden med stora bokstäver: X, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringssätt: låsning
Märkbandsremsa, vit, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,3 mm, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 8,3 mm
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.