Skylt för plintar, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,45 mm
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 4,6 mm
Märkbandsremsa platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 16 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 16 mm, textfältets bredd: 5,15 mm
Skylt för plintar, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5 mm, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 5 mm
Skylt för plintar, Remsor, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8 mm, Antal enskilda skyltar: 14, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 8 mm
Märkbandsremsa platt, beställbar: remsvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 9 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 9 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 30, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 11,2 mm
Märkkarta, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 6,1 mm, textfältets bredd: 6 mm
Skylt för plintar, Märkkarta, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 7,5 mm, Antal enskilda skyltar: 64, textfältets höjd: 6,9 mm, textfältets bredd: 3,97 mm
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 8,2 mm, Antal enskilda skyltar: 42, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 7,4 mm
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.