Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 71 ... 80, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Plintmärkning
Plintmärkning gör tilldelningen entydig vid kabeldragningen i apparatskåpet. Den minskar risken för fel vid uppförandet samt vid underhåll och reparationer. Plintmärkningarna skiljer sig framförallt i monteringstyp: Det finns märkningar för höga och platta märkningsspår, som märkspik och som självhäftande märkningar.
Märkbandsremsa, vit, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 8,3 mm, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 8,3 mm
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 41 ... 50, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 1 ... 10, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Simplex-märkkarta, märkt på längden med löpande tal: 21 ... 40, 25 lika dekader på varje sida, vit, för plintbredd: 6 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 21 ... 30, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 51 ... 60, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 61 ... 70, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 31 ... 40, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Märkband, 10 delar, märkt på tvären med löpande tal: 11 ... 20, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringssätt: låsning
Fördelar
- Snabbt och bekvämt tack vare förtryckt plintmärkning
- Plintmärkning i olika format med flera märkningssystem
- Bekvämt: märkning med vår märkningsservice
- Allt från ett och samma ställe: märkningar även för plintar från andra tillverkare
Plintmärkning i olika format: UCT, US, UM
Plintmärkning i apparatskåp och anläggningar
Vill du ansluta plintrader snabbt och felfritt? I så fall är stora och tydliga märkningar av anslutningspunkterna ovärderliga. Detta gäller speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Plintmärkningar från Phoenix Contact är optimalt anpassade till plintarna.
Beroende på önskemål får du plintmärkningarna färdigmärkta eller utan märkning, i kartor, rulle eller som ark.